OptiMill® Fasenfräser (4 Schneiden)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCM340-0600Z04R-HA-HP214

Teilenummer
SCM340-0600Z04R-HA-HP214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle (θ) Center Hole Angle: 90° Single blade, two blades Einzelklinge Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Shank diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 54
Trusco Code 487-0379

Sie befinden sich auf der Seite für OptiMill® Fasenfräser (4 Schneiden) , die Teilenummer ist SCM340-0600Z04R-HA-HP214.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCM340-0600Z04R-HA-HP214.

Technischer Support