Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DK210
Overall Length(mm) | 250 | Blade Length(mm) | 95 | Blade thickness(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953981302020 | Trusco Code | 770-0032 | Mass(g) | 300 |
Material | Blade: Special stainless steel for blades, Handle: PVC coated |
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschere, die Teilenummer ist DK210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK210.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften