Crimpzange

Crimpzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 624-004-3-0
  • 624-006-3-0
  • 624-020-3-0
  • 624-030-3-0
  • 624-031-3-0
  • 624-032-3-0
  • 624-033-3-0
  • 624-045-3-0
  • 624-050-3-0
  • 624-053-3-0
  • 624-060-3-0
  • 624-060-3-3-0
  • 624-063-3-0
  • 624-071-3-0
  • 624-071-3-0
  • 624-073-3-0
  • 624-073-1-3-0
  • 624-090-3-0
  • 624-091-3-0
  • 624-092-3-0
  • 624-097-3-0
  • 624-188-3-0
  • 624-205-3-0
  • 624-348-3-0
  • 624-570-3-0
  • 624-667-3-0
  • 624-674-3-0
  • 624-691-3-0
  • 624-742-3-0
  • 624-745-3-0
  • 624-817-3-0
  • Mengenrabatt
[Features]
· Crimping die set for crimping system pliers (624 000 3).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
624-004-3-0
624-006-3-0
624-020-3-0
624-030-3-0
624-031-3-0
624-032-3-0
624-033-3-0
624-045-3-0
624-050-3-0
624-053-3-0
624-060-3-0
624-060-3-3-0
624-063-3-0
624-071-1-3-0
624-071-3-0
624-073-1-3-0
624-073-3-0
624-090-3-0
624-091-3-0
624-092-3-0
624-097-3-0
624-188-3-0
624-205-3-0
624-348-3-0
624-570-3-0
624-667-3-0
624-674-3-0
624-691-3-0
624-742-3-0
624-745-3-0
624-817-3-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Crimping ability
(mm²)
JAN Code Trusco Code Terminal Crimp Terminal
(mm²)

590.98 €

1 6 Arbeitstage 44049002011245766-5113MC4-1 Set

590.98 €

1 6 Arbeitstage 64049002011115766-5121MC4-1 Set

158.44 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.25 - 0.75, 1.0 - 1.5, 2.54049002014048766-5130Bare terminal0.25-2.5 for bare terminal1 Set

142.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4, 6, 104049002014079766-5148Bare terminal4-10 for bare terminal1 Set

142.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.04049002014109766-5156Crimp sleeve-1 Set

142.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.04049002014451766-5164Bare terminal0.5-10 for bare terminal1 Set

151.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16, 254049002026683766-5172Bare terminal16-25 for bare terminal1 Set

193.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.1 - 0.25, 0.5 - 1.0, 1.5 - 2.54049002014239766-5199Open barrel flat terminal-1 Set

184.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4 - 64049002014291766-5211Open barrel flat terminal-1 Set

345.31 €

1 6 Arbeitstage 0.14 - 0.25, 0.3 - 0.5, 0.75 - 1.54049002014376766-5229Pin contact-1 Set

147.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.04049002014444766-5237Insulated terminal0.5 to 6.0 for insulation terminal1 Set

147.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.04049002028502766-5245Insulated terminal0.5 to 6.0 for insulation terminal1 Set

155.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-164049002016455766-5253Insulated terminal10 to 16 for insulation terminal1 Set

394.16 €

1 6 Arbeitstage 1.5, 2.54049002077814766-5288Wieland-1 Set

361.27 €

1 6 Arbeitstage 0.14 - 1.0, 1.5, 2.5, 44049002014482766-5296Connector contact-1 Set

387.79 €

1 9 Arbeitstage 4, 6, 104049002085604766-5300Wieland-1 Set

343.06 €

1 6 Arbeitstage 4, 6, 104049002028571766-5318Connector contact-1 Set

142.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.25 - 0.75, 1.0 - 1.5, 2.5, 4, 64049002014598766-5326Ferrule terminal-1 Set

142.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10, 16, 254049002014628766-5334Ferrule terminal-1 Set

240.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35, 504049002014659766-5342Ferrule terminal-1 Set

255.99 €

1 6 Arbeitstage 2X6, 2X10, 2X164049002028465766-5351Ferrule terminal-1 Set

309.18 €

1 6 Arbeitstage 2.5, 4.04049002026492766-5369Huber-1 Set

305.76 €

1 6 Arbeitstage 4.0, 6.04049002028793766-5377Huber-1 Set

361.34 €

1 6 Arbeitstage 4, 6, 104049002086632766-5385MC3-1 Set

362.29 €

1 6 Arbeitstage 2.5, 4, 64049002034411766-5415MC4-1 Set

339.74 €

1 7 Arbeitstage 0.03 - 0.09, 0.2 - 0.56, 0.08 - 0.24049002022968766-5423Pin contact-1 Set

345.31 €

1 6 Arbeitstage 0.5-1.0, 1.5-2.54049002014338766-5431Socket contact-1 Set

146.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.04049002025228766-5440Insulated terminal ISO-1 Set

489.03 €

1 6 Arbeitstage 0.5-1.0, 1.25-2.54049002019197766-5458Open barrel connection terminal-1 Set

499.16 €

1 6 Arbeitstage 1.25 - 2.5, 3.0 - 4.0, 4.0 - 6.04049002019203766-5466Open barrel connection terminal-1 Set

521.84 €

1 6 Arbeitstage 1.5, 2.5, 4, 64049002005770766-5482Tyco-1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 65 Compatible Model 624-000-3, R624-281-3-0, R624-369-3 1 Set

Technischer Support