Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N-450-B
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 450×180×160 | Mass(g) | 3900 | Case color | Blue |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 448×178×76 | JAN Code | 4963241001174 | Trusco Code | 487-3017 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kasten mit zwei Öffnungen, mit Innenfach, N-Ausführung, die Teilenummer ist N-450-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-450-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften