Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RE-380-BK
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 380×230×180 | Mass(g) | 900 | Case color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 328×156×98 | JAN Code | 4963241009736 | Trusco Code | 487-3394 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ecot, die Teilenummer ist RE-380-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RE-380-BK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften