Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-343-C
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 342×211×161 | Mass(g) | 1000 | Case color | Clear |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 305×163×78 | JAN Code | 4963241002676 | Trusco Code | 487-2568 |
Sie befinden sich auf der Seite für Super Club Duo, mit Mittelfach, die Teilenummer ist D-343-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-343-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften