Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CA1082
Teilenummer
|
---|
CA1082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 5 | 60000 | Cylindrical sharp tip | 18.0×53.0 | GC | 4571130860582 | 498-9236 | 20 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schleifstein, Wellendurchmesser 2,34 mm, die Teilenummer ist CA1082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA1082.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CA1032 |
CA1033 |
CA1034 |
CA1035 |
CA1039 |
CA1085 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 6 | 60000 | Column, cylindrical | 4.5×41.0 | WA | 4571130860162 | 498-9147 | 17 | - | ||
47.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 5 | 40000 | Cylindrical round tip | 18.0×52.5 | WA | 4571130860186 | 498-9155 | 21 | - | ||
47.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 10 | 40000 | Conical acute-angled | 13.0×50.0 | WA | 4571130860209 | 498-9163 | 24 | - | ||
47.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 4 | 60000 | Conical no tip | 12.0×48.5 | WA | 4571130860223 | 498-9171 | 15 | - | ||
47.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 6.5 | 60000 | Conical sharp tip | 10.0×46.0 | WA | 4571130860308 | 498-9180 | 18 | - | ||
61.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 4 | 60000 | Conical no tip | 12.0×47.0 | GC | 4571130860643 | 498-9244 | 15 | - |