Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CA3512
Teilenummer
|
---|
CA3512 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 6 | 6000 | Column, cylindrical | 10×90.0 | WA | 4571130862722 | 498-9759 | 53 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schleifstein, Wellendurchmesser 3 mm, die Teilenummer ist CA3512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA3512.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CA3141 |
CA3142 |
CA3144 |
CA3147 |
CA3149 |
CA3182 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 3 | 105000 | Column, cylindrical | 13×42.5 | A/WA | 4571130860902 | 498-9252 | 20 | - | ||
45.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 4 | 105000 | Column, cylindrical | 13×42.5 | A/WA | 4571130860926 | 498-9261 | 21 | - | ||
54.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 6 | 70000 | Column, cylindrical | 13×43.0 | A/WA | 4571130860964 | 498-9279 | 28 | - | ||
54.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 13 | 45000 | Column, cylindrical | 13×42.5 | A/WA | 4571130861022 | 498-9287 | 63 | - | ||
47.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 16 | 30000 | Column, cylindrical | 16×44.0 | A/WA | 4571130861060 | 498-9295 | 97 | - | ||
41.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 3 | 105000 | Column, cylindrical | 13×43.0 | WA | 4571130861107 | 498-9309 | 20 | - |