Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CA6172
Teilenummer
|
---|
CA6172 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 120 | 8 | 90000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | PA | 4571130863200 | 498-9783 | 99 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 6 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schleifscheibe 6 mm, die Teilenummer ist CA6172.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA6172.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CA6143 |
CA6144 |
CA6178 |
CA6307 |
CA6313 |
CA6411 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.23 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 10 | 81000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | A/WA | 4571130863064 | 498-9767 | 110 | - | ||
54.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 13 | 69000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | A/WA | 4571130863088 | 498-9775 | 131 | - | ||
56.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 25 | 25000 | Column, cylindrical | 25×63.0 | PA | 4571130863323 | 498-9791 | 386 | - | ||
73.98 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 16 | 48000 | Conical round tip | 32×70.5 | PA | 4571130863460 | 498-9805 | 204 | - | ||
55.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 25 | 38000 | Cylindrical oblong | 8×44.0 | PA | 4571130863583 | 498-9813 | 191 | - | ||
59.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 6 | 102000 | Column, cylindrical | 13×51.5 | GC | 4571130863606 | 498-9821 | 90 | - |