Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FC4541
Teilenummer
|
---|
FC4541 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Hair material | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Endbürste | 8 | 6 | 0.1 | 3 | 38 | 46 | 10000 | 4571130887169 | 499-3659 | Brass | 30 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Metallbürste, die Teilenummer ist FC4541.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC4541.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Product Type
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FC4314 |
FC4331 |
FC4341 |
FC4542 |
FC4543 |
FC4561 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Product Type | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Hair material | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.83 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Topfbürste | 14 | 25 | 0.15 | 3 | 43 | 57 | 3000 | 4571130886780 | 499-3497 | Hard steel wire | 40 | 1 Bag (3 pcs) | ||
51.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Topfbürste | 7 | 16 | 0.1 | 2.34 | 40 | 47 | 8000 | 4571130886803 | 499-3501 | Brass | 39 | 1 Bag (10 pcs) | ||
53.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Topfbürste | 6 | 14 | 0.1 | 3 | 44 | 50 | 8000 | 4571130886827 | 499-3519 | Brass | 42 | 1 Bag (10 pcs) | ||
63.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Endbürste | 10 | 8 | 0.1 | 3 | 45 | 55 | 10000 | 4571130887183 | 499-3667 | Brass | 51 | 1 Bag (10 pcs) | ||
70.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Endbürste | 10 | 10 | 0.1 | 3 | 44 | 54 | 10000 | 4571130887206 | 499-3675 | Brass | 60 | 1 Bag (10 pcs) | ||
53.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Endbürste | 8 | 6 | 0.1 | 2.34 | 38 | 46 | 10000 | 4571130887220 | 499-3683 | Stainless Steel | 23 | 1 Bag (10 pcs) |