Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GA1012
Teilenummer
|
---|
GA1012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | Flat/hard | 39 | 52.0 | 30000 | 4580120520146 | 499-4281 | 21 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Application | Poliert | Material | Polieren | Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Filz-Polierkörper, Wellendurchmesser 2,34 mm, die Teilenummer ist GA1012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GA1012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Type
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GA1004 |
GA1005 |
GA1011 |
GA1013 |
GA1014 |
GA1015 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | Flat/soft | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120520085 | 499-4256 | 25 | - | ||
91.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 20 | Flat/soft | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520108 | 499-4264 | 32 | - | ||
60.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | Flat/hard | 35 | 46.0 | 30000 | 4580120520122 | 499-4272 | 16 | - | ||
64.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | Flat/hard | 38 | 54.0 | 30000 | 4580120520160 | 499-4299 | 25 | - | ||
73.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | Flat/hard | 39 | 55.0 | 30000 | 4580120520184 | 499-4302 | 29 | - | ||
71.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 20 | Flat/hard | 39 | 59.0 | 30000 | 4580120520207 | 499-4311 | 36 | - |