Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GA3053
Teilenummer
|
---|
GA3053 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.35 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 35 | 6 | Shell type/soft | 33 | 68.0 | 7000 | 4580120521785 | 499-5104 | 108 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
Application | Poliert | Material | Polieren |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Filzpolierkörper / Filzpolieren, hervorragende Haltekraft der Schleifmittel ermöglicht effektives Schleifen, die Teilenummer ist GA3053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GA3053.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Type
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GA2184 |
GA2211 |
GA2212 |
GA3061 |
GA3062 |
GA3063 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 20 | 3 | Shell type/hard | 55 | 58.0 | 30000 | 4580120521228 | 499-4825 | 43 | 1 Bag (10 pcs) | ||
70.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 3 | Spherical Type: Hard | 36 | 46.0 | 30000 | 4580120521303 | 499-4868 | 32 | 1 Bag (10 pcs) | ||
84.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | 3 | Spherical Type: Hard | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120521327 | 499-4876 | 41 | 1 Bag (10 pcs) | ||
62.20 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 35 | 6 | Shell type/hard | 31 | 66.0 | 15000 | 4580120521808 | 499-5112 | 71 | 1 Bag (5 pcs) | ||
67.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 30 | 6 | Shell type/hard | 36 | 66.0 | 7000 | 4580120521822 | 499-5121 | 91 | 1 Bag (5 pcs) | ||
99.35 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 35 | 6 | Shell type/hard | 33 | 68.0 | 7000 | 4580120521846 | 499-5139 | 107 | 1 Bag (5 pcs) |