Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GA4302
Teilenummer
|
---|
GA4302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Type | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 3.5 | 2.34 | 120 | Cotton | 47.0 | 4580120522706 | 499-5562 | 34 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Application | Poliert | Material | Polieren | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Laminierter Polierer, Anwendungen: Polieren, die Teilenummer ist GA4302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GA4302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Type
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GA4301 |
GA4311 |
GA4331 |
GA4332 |
GA4341 |
GA4361 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Type | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 14 | 3.5 | 2.34 | 120 | Cotton | 37.0 | 4580120522683 | 499-5554 | 22 | - | ||
71.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 28 | 5 | 3 | 100 | Cotton | 50.0 | 4580120522720 | 499-5571 | 60 | - | ||
48.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 14 | 8 | 2.34 | 100 | Cotton Mop | 40.0 | 4580120522744 | 499-5589 | 20 | - | ||
57.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 10 | 2.34 | 100 | Cotton Mop | 50.0 | 4580120522768 | 499-5597 | 29 | - | ||
103.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 16 | 3 | 100 | Cotton Mop | 51.0 | 4580120522805 | 499-5601 | 47 | - | ||
51.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 14 | 4 | 2.34 | 100 | Felt | 37.5 | 4580120522829 | 499-5619 | 20 | - |