Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GA4061
Teilenummer
|
---|
GA4061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.41 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 3 | Shell type | 35 | 45.0 | 30000 | 4580120522263 | 499-5341 | 12 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
Application | Poliert | Material | Filz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Type
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften