L-Griff, schlank, PRO

L-Griff, schlank, PRO
  • Mengenrabatt
[Features]
· Useful for fastening screws on walls, edges, and corners.
· Supports 18 V and makes powerful work possible.
· Slim head is used.
· Ideal for work in places with limited space: just attach to a rechargeable/electric screwdriver.
[Applications]
· For work in hard-to-reach places of machinery, deep places, and wall-adjacent areas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LG-6000

Teilenummer
LG-6000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ordering Unit

54.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 138
Insertion Angle(mm) 6.35 Material Special Steel JAN Code 4906842251807
Trusco Code 494-2817 Mass(g) 240 Max. Torque 500(49Nm)
Set content and accessories ● Handle, slim/standard bit x 2 pcs. Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für L-Griff, schlank, PRO, die Teilenummer ist LG-6000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LG-6000.

Technischer Support