Teilenummer
|
---|
F100N |
F110N |
F125N |
F135N |
F165N |
F180N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Cutting Capacity (Steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Ordering Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 100 | 1.3 | 20 | 10000 | 4993452204101 | 438-5616 | 57.9 | 1 pc. | |
58.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 112 | 1.3 | 22 | 10000 | 4993452204118 | 438-5624 | 73.7 | 1 pc. | |
58.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 | 125 | 1.3 | 22 | 9000 | 4993452204125 | 438-5632 | 92.1 | 1 pc. | |
49.89 € 14.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | 135 | 1.3 | 22 | 5600 | 4993452204132 | 438-5641 | 108.2 | 1 pc. | ||
67.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 165 | 1.6 | 28 | 5000 | 4993452204163 | 438-5659 | 202.4 | 1 pc. | |
59.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 180 | 1.6 | 30 | 5000 | 4993452204187 | 438-5667 | 235.8 | 1 pc. |
Loading...
work material | Eisen | Chip | Cermet | Hole Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Base Metal Material | Tool Steel | Specifications | Use for dust-proof circular saws, electric circular saws, cutting machines, etc. | Ordering Unit | 1 pc. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Cutting Capacity (Steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Ordering Unit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften