Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SP-370X3.0X45X5
Teilenummer
|
---|
SP-370X3.0X45X5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | Drive hole core distance (mm) | Number of Pieces | Pin Hole Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Conform | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 370 | 3 | 5 | 66 | 4 | 11 | 45 | Hitachi, For High Speed Devices | 60 | 4535719557751 | 274-2411 | 2.24 | 1 pc. |
Loading...
Application | Für Edelstahl | Material | High-speed steel | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für HSS Spezialsäge (für Edelstahl) , die Teilenummer ist SP-370X3.0X45X5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-370X3.0X45X5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Pitch(mm)
Drive hole core distance(mm)
Number of Pieces
Pin Hole Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Conform
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SP-300X2.0X31.8X3 |
SP-300X2.0X31.8X4 |
SP-300X2.0X31.8X5 |
SP-370X3.0X45X6 |
SP-370X3.0X50X4 |
SP-370X3.0X50X5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | Drive hole core distance (mm) | Number of Pieces | Pin Hole Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Conform | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 2 | 3 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719553036 | 274-2276 | 0.97 | - | ||
229.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719553043 | 274-2284 | 0.97 | - | ||
236.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 2 | 5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719553050 | 274-2292 | 0.97 | - | ||
398.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 370 | 3 | 6 | 66 | 4 | 11 | 45 | Hitachi, For High Speed Devices | 60 | 4535719557768 | 274-2420 | 2.24 | - | ||
490.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 370 | 3 | 4 | 80 | 4 | 15 | 50 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 60 | 4535719557041 | 274-2471 | 2.24 | - | ||
490.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 370 | 3 | 5 | 80 | 4 | 15 | 50 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 60 | 4535719557058 | 274-2489 | 2.24 | - |