Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
836200
Type | Befestigungen/Sonstige | Max. Rotational Speed(rpm) | 15300 | Maximum operating rotation speed | 80m/s(4800m/min) |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 250 | Hole Diameter | M10 | JAN Code | 4007220836200 |
Trusco Code | 765-3280 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Fiberschleifer – Combiclick – Gummistützteller, die Teilenummer ist 836200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 836200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften