Vliesronden (weich) – Combiclick

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

948163

Teilenummer
948163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

22.64 €

10 7 Arbeitstage 10 pcs.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Befestigungen/Sonstige Outer diameter Dimensions(mm) 100 Particle Size(#) 180
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Maximum operating rotation speed 20m/s(1200m/min) Mass(g) 20
JAN Code 4007220948163 Trusco Code 765-3395 Notes A back pad for Combi Click is necessary for use.
Material · Non-Woven Fiber · Alumina Oxide Number Contained In A Packet 10 pcs.

Sie befinden sich auf der Seite für Vliesronden (weich) – Combiclick, die Teilenummer ist 948163.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 948163.

Technischer Support