Putzscheiben / Typ mit abgeschrägter Scheibe und Gewinde【5 Stk. pro Packung】

Putzscheiben / Typ mit abgeschrägter Scheibe und Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TBD-100BK
  • TBD-100BR
  • TBD-100GN
  • TBD-100R
  • Mengenrabatt
[Features]
· Thanks to its umbrella-like shape, the tip of the disc remains in constant contact with the workpiece, making a beautiful finish possible.
· Flexibility is high, so it can also fit well to uneven surfaces without shaving off too much of the workpiece.
· Minimal clogging and no nylon deposition.
· Can be used safely without the risk of wire scattering like a wire brush, etc.
· It can be attached/detached to the grinder in a single touch using a M10 screw.
· A user-friendly design that suppresses center run-out.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBD-100BL
TBD-100PI
TBD-100YE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Color JAN code Trusco Code Number Contained In A Packet

79.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 600 EquivalentBlue4989999389371770-1292A Box (5 pieces)

79.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 800 EquivalentPink4989999389388769-2901A Box (5 pieces)

79.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1000 EquivalentYellow4989999389395769-2919A Box (5 pieces)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 95 Thickness(mm) 11
Thread Diameter(mm) M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Mass 270 g/box
Application For the foundation polish done before the mirror finish. Material Nylon Non woven Fabric Maximum operating rotation speed 59.7m/s(3580m/min)
Tool Used 100 mm Electric disc grinder Screw Diameter M10(P1.5) Number Contained In A Packet A Box (5 pieces)

Technischer Support