Polierteller【5 Stk. pro Packung】

Polierteller
  • Mengenrabatt
[Features]
· Allows work to be performed safely without scattering the wire like a wire brush. It offers superior polishing performance compared to a wire brush, allowing work to be performed quickly.
· Minimal clogging and no nylon deposition.
[Applications]
· For removal of black scale, rust, paint, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCW100-120

Teilenummer
TCW100-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

107.33 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage A Box (5 pieces)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Befestigungen/Sonstige Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 13 Particle Size(#) 120 Max. Rotational Speed(rpm) 12000
JAN code 4989999366549 Trusco Code 754-9164 Mass 640g
Maximum operating rotation speed 62.8m/s(3768m/min) Tool Used ø100 Disc Grinder Set Contents Accessories · One 15 mm hole adapter per box included (separately sold products have 5 pcs.: GPTAS-5P)
Material and Finish · Abrasive: Silicon carbide and non-woven nylon Number Contained In A Packet A Box (5 pieces)

Sie befinden sich auf der Seite für Polierteller, die Teilenummer ist TCW100-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCW100-120.

Technischer Support