Schleifhülse spitz (Wellendurchmesser 6 mm) , spitze Kappe, Kappentyp S【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOC060S
TOC080S
TOC100S
TOC120S
TOC150S
TOC180S
TOC240S
TOC320S
TOC400S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

91.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60Z Abrasive Grain/Fabric4562137340634483-6138120A Box (50 pieces)

90.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 80Z Abrasive Grain/Fabric4562137340641483-614680A Box (50 pieces)

80.10 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 100A - Abrasive Grain / Cloth4562137340658483-616270A Box (50 pieces)

80.00 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 120A - Abrasive Grain / Cloth4562137340665483-618960A Box (50 pieces)

79.97 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 150A - Abrasive Grain / Cloth4562137340672483-620155A Box (50 pieces)

79.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 180C Abrasive Grain/Cloth4562137340689483-622750A Box (50 pieces)

79.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 240C Abrasive Grain/Cloth4562137340696483-624350A Box (50 pieces)

79.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 320C Abrasive Grain/Cloth4562137340719483-628650A Box (50 pieces)

79.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 400C Abrasive Grain/Cloth4562137340726483-630850A Box (50 pieces)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Schleifbandkörper Width(mm) 30
Internal Diameter(mm) 12 Max. Rotational Speed(rpm) 25000 Notes Used at revolutions of 2,500 or less. Never touch when rotating during operation.
Number Contained In A Packet A Box (50 pieces)

Technischer Support