Diamant-Nadelfeile, Korngröße 170

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF4102TND016633

Teilenummer
DF4102TND016633
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Feilensortiment Product Type Nadel-Ausführung Overall Length(mm) 140
Particle Size(#) 170 Blade Length(mm) 70 Shape Barrette 5 (width) x 2 (thickness)
Mass(g) 7 JAN Code 4007220016633 Trusco Code 486-6932
Shape of handle Round Material Tool Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Nadelfeile, Korngröße 170, die Teilenummer ist DF4102TND016633.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF4102TND016633.

Technischer Support