Klettschleifpapier „Astra“【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Klettschleifpapier „Astra“
  • Mengenrabatt
[Features]
· One-touch sheet for hand sander (70 x 240).
· Unique pattern coating reduces clogging and provides a long service life.
· It can be used for both steel material and woodworking.
[Applications]
· Cloth polishing of wooden parts.
· Polishing putty, surface smoothing.
· For finishing and correcting die cast products.

(i)Hinweis

  • Kann nicht mit Wasser verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAMS240-60
TAMS240-80
TAMS240-100
TAMS240-120
TAMS240-180
TAMS240-240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Color JAN code Trusco Code Mass

17.24 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 60Brown4989999389357767-3001700g

16.73 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage 80Brown4989999389364767-3019700g

15.52 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage 100Brown4989999389319767-2969600g

15.11 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage 120Brown4989999389326767-2977600g

14.21 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 180Brown4989999389333767-2985500g

14.21 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage 240White4989999389340767-2993500g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Rollenpapier Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Width(mm) 75 Length(mm) 245 Material (base) Paper

Technischer Support