Zopf-Topfbürste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

484214

Teilenummer
484214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.10 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Hair material Stahldraht mit hoher Zugstärke Outer Diameter(mm) 80
Wire diameter(mm) 0.5 Mounting part Schraube Thread Diameter M10(P1.5)
Max. Rotational Speed(rpm) 9000 Notes Remarks: Ensure to wear protective gear such as safety cap, safety eyewear, etc. during work. JAN Code 4017359391747
Trusco Code 484-0453 Mass(g) 920

Sie befinden sich auf der Seite für Zopf-Topfbürste, die Teilenummer ist 484214.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 484214.

Technischer Support