Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
456361
Teilenummer
|
---|
456361 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | 25 | 30 | 0.3 | 18000 | 15 | 68 | 4017359392607 | 484-0241 | 103 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Endbürste | Shaft Diameter(mm) | 6 | Hair material | Stainless Steel Wire |
---|---|---|---|---|---|
Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Endbürste (Wellendurchmesser 6 mm / rostfreier Draht) , die Teilenummer ist 456361.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 456361.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
451361 |
452361 |
453361 |
458341 |
458361 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 5 | 6 Arbeitstage | 20 | 12 | 0.3 | 20000 | 25 | 60 | 4017359392478 | 484-0011 | 16 | - | ||
12.54 € | 5 | 6 Arbeitstage | 22 | 17 | 0.3 | 20000 | 18 | 65 | 4017359392492 | 484-0046 | 32 | - | ||
20.09 € | 5 | 6 Arbeitstage | 25 | 23 | 0.3 | 18000 | 16 | 68 | 4017359392577 | 484-0101 | 61 | - | ||
19.55 € | 5 | 7 Arbeitstage | 20 | 10 | 0.2 | 15000 | 25 | 120 | 4017359392423 | 484-0291 | 53 | - | ||
16.36 € | 5 | 7 Arbeitstage | 20 | 10 | 0.3 | 15000 | 25 | 120 | 4017359392447 | 484-0305 | 53 | - |