Kyocera Fräserspitze PR930 PVD-Beschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GVFL200-020A-PR930
GVFL250-020B-PR930
GVFL300-020B-PR930
GVFL300-150BR-PR930
GVFL350-020B-PR930
GVFL350-040C-PR930
GVFL400-020B-PR930
GVFL400-040C-PR930
GVFL400-200BR-PR930
GVFL490-020B-PR930
GVFL500-040C-PR930
GVFL600-040C-PR930
GVFR200-020A-PR930
GVFR200-100AR-PR930
GVFR250-020A-PR930
GVFR250-020B-PR930
GVFR290-020A-PR930
GVFR300-020B-PR930
GVFR350-020B-PR930
GVFR350-040C-PR930
GVFR400-040C-PR930
GVFR500-040C-PR930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code

44.01 €

10 7 Arbeitstage 4960664179008 644-986710

48.63 €

10 6 Arbeitstage 4960664179121 644-990510

48.63 €

10 8 Arbeitstage 4960664179145 644-998110

60.82 €

10 9 Arbeitstage 4960664204342 645-501810

48.63 €

10 9 Arbeitstage 4960664179169 645-503410

57.45 €

10 8 Arbeitstage 4960664179268 645-507710

48.63 €

10 9 Arbeitstage 4960664179183 645-513110

57.45 €

10 7 Arbeitstage 4960664179282 645-517410

60.82 €

10 9 Arbeitstage 4960664204359 645-519110

50.37 €

10 8 Arbeitstage 4960664179244 645-520410

57.45 €

10 6 Arbeitstage 4960664179329 645-523910

57.45 €

10 9 Arbeitstage 4960664179367 652-991710

44.01 €

10 9 Arbeitstage 4960664178995 645-530110

55.46 €

10 9 Arbeitstage 4960664203536 645-534410

44.01 €

10 8 Arbeitstage 4960664179039 645-535210

48.63 €

10 8 Arbeitstage 4960664179114 645-538710

44.01 €

10 9 Arbeitstage 4960664179077 652-992510

48.63 €

10 9 Arbeitstage 4960664179138 645-545010

48.63 €

10 8 Arbeitstage 4960664179152 647-964210

57.66 €

10 8 Arbeitstage 4960664179251 645-551410

57.45 €

10 9 Arbeitstage 4960664179275 645-557310

57.45 €

10 8 Arbeitstage 4960664179312 645-564610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Note For End Surface Groove Machining, PR930: For Low-speed Machining of Steel/Stainless Steel 10

Technischer Support