Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Tip Size | Machining State | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.74 € | 10 | 8 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 10 | 3.97 | GC2040 | 10 | Light | - | - | ||
97.10 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Sonstige | 12 | 4.76 | CB50 | 12 | Medium | - | - | ||
27.01 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 16 | 6.35 | GC2040 | 16 | Light | - | - | ||
35.37 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 20 | 6.35 | GC2040 | 20 | Light | - | - | ||
12.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Sonstige | 10 | 3.97 | GC4220 | 10 | Medium | - | - | ||
14.86 € | 10 | 8 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 10 | 3.97 | S30T | 10 | Medium | - | - | ||
12.36 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 614-1714 | ||
15.85 € | 10 | 11 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Gusseisen | Sonstige | 12 | 4.76 | GC1020 | 12 | Heavy | - | - | ||
15.85 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Sonstige | 12 | 4.76 | GC4220 | 12 | Heavy | - | - | ||
15.85 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 12 | 4.76 | S30T | 12 | Medium | - | - | ||
18.64 € | 10 | 8 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 12 | 4.76 | S40T | 12 | Medium | - | - | ||
23.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CORO-MILL 200 tip. | 610-5785 | ||
21.35 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 156-7870 | ||
19.80 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 172-6391 | ||
19.80 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 172-6404 | ||
17.99 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 153-1298 | ||
15.81 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 227-2610 | ||
23.05 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 16 | 6.35 | S30T | 16 | Medium | - | - | ||
23.05 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 16 | 6.35 | S40T | 16 | Medium | - | - | ||
57.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Gusseisen | Sonstige | 16 | 6.35 | CB6190 | - | Medium | - | - | ||
30.98 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 610-5793 | ||
35.23 € | 10 | 8 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Gusseisen | Sonstige | 20 | 6.35 | GC1020 | 20 | Medium | - | - | ||
30.06 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Gusseisen | Sonstige | 20 | 6.35 | GC1020 | 20 | Medium | - | - | ||
33.79 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Sonstige | 20 | 6.35 | GC3040 | 20 | Medium | - | - | ||
30.06 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Sonstige | 20 | 6.35 | GC4220 | 20 | Heavy | - | - | ||
30.06 € | 10 | 9 Arbeitstage | R (kreisförmig) | C (7°) | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Sonstige | 20 | 6.35 | GC4220 | 20 | Medium | - | - | ||
37.52 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 172-6439 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Tip Size
Machining State
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften