Klebeband Nr. 833, aus Aluminiumfolie【6-90 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N833-15-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-20-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-25-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-30-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-30-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-50-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-50-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-100-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-100-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-200-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-200-20-0.13-0.08BT-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Stretch
(%)
Support Thickness
(mm)
Amount Of Content

227.15 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 150.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (90 Rolls)

241.41 €

72 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 200.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (72 Rolls)

243.00 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 250.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (60 Rolls)

241.41 €

48 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 300.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (48 Rolls)

357.28 €

48 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 300.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (48 Rolls)

250.92 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 500.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (30 Rolls)

371.61 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 500.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (30 Rolls)

204.60 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 1000.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (12 Rolls)

299.93 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 1000.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (12 Rolls)

203.38 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 2000.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (6 Rolls)

299.93 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 2000.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (6 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Length(m) 20
Color Details Silver (gloss) Details Type Pack Substrate Aluminum Foil

Technischer Support