Super-Butylband Nr. 9830【8-16 Stk. pro Packung】 (9830-50-20-PACK)

Super-Butylband Nr. 9830 9830-50-20-PACK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 9830-50-20-PACK

Marke: HITACHI MAXELL

Preis: 346.32

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Width: 50 mm

Amount Of Content: 1 Box (16 Rolls)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9830-50-20-PACK

Teilenummer
9830-50-20-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

346.32 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 501 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gelb Length(m) 20
Thickness(mm) 0.6 Details Type Pack type Color Details Cardboard Color
Adhesiveness 11.76N/10mm Specifications With Release Paper Base Materials Polyester Film (50 μm) / Aluminum Foil (25 μm)
Adhesive Butyl Rubber-Based Adhesive Paper Tube Color Blue

Technischer Support