Schutzfolie C-100, Serie SPV-C, für Metallplatten, transparent【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPV-C-600-500-100-0.09-PACK

Teilenummer
SPV-C-600-500-100-0.09-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

264.73 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folie Color Transparenz Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.09 Color Details Transparent color
Adhesiveness 2.50N/20mm Tensile Strength 30N/20mm Stretch 220%
Material Epoxy, Polyester, Acrylic Base Materials Polyethylene based film Adhesive Acrylic Adhesive
Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Technischer Support