Doppelseitiges Klebeband / Tyvek Housewrap, Nr. 690【10-15 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N690-75-20-0.42-BK-PACK
N690-100-20-0.42-BK-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

147.05 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 751 Box (15 Rolls)

132.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1001 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 20
Thickness(mm) 0.42 Color Details Black Tensile Strength 24N/cm
Stretch 10% Adhesive Strength (aluminum) [at -10°C](N/25mm) 34 Adhesive Strength (aluminum) [at 0°C](N/25mm) 33
Adhesive Strength (aluminum) [at 23°C](N/25mm) 25 Adhesive Strength (aluminum) [at 40°C](N/25mm) 14 Adhesive Strength (pine particleboard) [at -10°C](N/25mm) 8
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C](N/25mm) 13 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C](N/25mm) 19 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C](N/25mm) 15
Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at -10°C](N/25mm) 5 Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 0°C](N/25mm) 9 Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 23°C](N/25mm) 20
Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 40°C](N/25mm) 15

Technischer Support