Allwetterband LA, luft- und wasserdicht【10-20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-50-20-0.5-PACK
LA-75-20-0.5-PACK
LA-100-20-0.5-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

276.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 19 Arbeitstage 501 Box (20 Rolls)

308.89 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 19 Arbeitstage 751 Box (15 Rolls)

276.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 19 Arbeitstage 1001 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gelb Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details Brown Base Materials Aluminum foil with reinforcing material
Adhesive Butyl Rubber-Based Release-Paper Release-Liner Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 0°C] 21N/25mm
Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 23°C] 26N/25mm Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 40°C] 19N/25mm

Technischer Support