Scotch Tape Nr. 29【300 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N29-12-50-0.05-CL-PACK

Teilenummer
N29-12-50-0.05-CL-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

463.31 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 1 Box (200 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 12
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.05 Color Details Transparent color
Adhesiveness 5.6N/12mm Tensile Strength 46N/12mm Holding Force 0.5 mm/30 min
Rewinding Force 3.24N/12mm Stretch 20% Base Materials Cellophane
Amount Of Content 1 Box (200 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Scotch Tape Nr. 29, die Teilenummer ist N29-12-50-0.05-CL-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N29-12-50-0.05-CL-PACK.

Technischer Support