PP-Seil, φ5 (Aderndurchm. 5 mm) x 10 m (Teilenummern)

PP-Seil, φ5 (Aderndurchm. 5 mm) x 10 m

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RP-16

Teilenummer
RP-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

246.68 €

1 9 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen (PP) Length(m) 100 Color Handwerk
Details Type Floating on water Wire diameter(mm) 16 JAN Code 4905533495483
Material Details PP Weather Resistance Available Water-Resistant Available
Heat-Resistance Within Approx. 110°C Chemical Resistance Available Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support