Schweißdraht / Weichstahl/Stahl mit hoher Zugfestigkeit, Massivdraht, repräsentative Drahtmarke für die Kurzschlussübertragung bei geringem Strom

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS-1A-0.8-20
DS-1A-0.9-20
DS-1A-1.0-20
DS-1A-1.2-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper Current Range Horizontal Fillet
(A)
Amount Of Content

202.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.850–15050~120・50~10050–1501 pc.

186.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.950~20050~140・50~10050~1801 pc.

181.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 170~25050~160・50~12070~2201 pc.

165.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.280~35080~180・80~15080~3001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support