Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KDTA-MN800DH
Artikelausführung | Digitale Ausführung | Drehmoment Präzision(±%) | 1+1digit | Hauptabmessungen (Tiefe x Gesamtbreite x Gesamthöhe)(mm) | 165×120×64 |
---|---|---|---|---|---|
Reibung Zeiger (J/N) | NA | MODE | PP、PD | Stromversorgung | Rechargeable |
Masse(g) | 830 | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Ausführung
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften