Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CN30LTDK-H
Teilenummer
|
---|
CN30LTDK-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main body L2 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Main Body (øD2) (mm) | Main Body (øD3) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2–30 | 0.2 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Voreingestellt | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kanon Drehmomentschrauber mit Auskupplung, N-LTDK-Ausführung, die Teilenummer ist CN30LTDK-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN30LTDK-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Torque Adjustment Range (cN/m)
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Type
Grip Diameter φ(mm)
Main body L1(mm)
Main body L2(mm)
Main Body (øD1)(mm)
Main Body (øD2)(mm)
Main Body (øD3)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CN200LTDK |
CN300LTDK |
CN30LTDK |
CN500LTDK |
CN60LTDK |
N10LTDK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main body L2 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Main Body (øD2) (mm) | Main Body (øD3) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40–200 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.0、No.1(4φ) | - | ||
149.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~300 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | - | ||
131.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2–30 | 0.2 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | - | ||
179.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~500 | 2.5 | 200 | Universal SB | 40 | 63 | - | 10 | - | 34 | 436 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | - | ||
99.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5–60 | 0.5 | 110 | Universal SB | 25 | 26 | - | 10 | - | 20 | 99 | No.0、No.1(4φ) | - | |
215.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 to 1000 | 5 | 235 | Universal SB | 45 | 100 | - | 11 | - | 35 | 762 | No.2、No.3(7φ) | - |