Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CN300LTDK
Teilenummer
|
---|
CN300LTDK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main body L2 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Main Body (øD2) (mm) | Main Body (øD3) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40~300 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Voreingestellt | 1 pc. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kanon Drehmomentschrauber mit Auskupplung, N-LTDK-Ausführung, die Teilenummer ist CN300LTDK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN300LTDK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Main body L2(mm)
Main Body (øD2)(mm)
Ausführung
Torque Adjustment Range (cN/m)
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Type
Grip Diameter φ(mm)
Main body L1(mm)
Main Body (øD1)(mm)
Main Body (øD3)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CN15LTDK |
CN15LTDK-H |
CN200LTDK |
CN30LTDK |
CN30LTDK-H |
CN500LTDK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main body L2 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Main Body (øD2) (mm) | Main Body (øD3) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1~15 | 0.1 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | - | ||
118.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1~15 | 0.1 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | - | |
149.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40–200 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.0、No.1(4φ) | - | ||
131.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2–30 | 0.2 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | - | ||
131.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2–30 | 0.2 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | - | ||
179.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~500 | 2.5 | 200 | Universal SB | 40 | 63 | - | 10 | - | 34 | 436 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | - |