Teilenummer
|
---|
YS-12SF-KG-DG |
YS-12SF-KG-G |
YS-12SF-KG-Y |
YS-22SF-KG-DG |
YS-22SF-KG-G |
YS-22SF-KG-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width (mm) | Inner frame dimension: horizontal (mm) | Sheet quantity (sheet) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514.29 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Dunkelgrün | 1070 | 1000 | 4 + 3 (back row + front row) | 4571163734973 | 768-4894 | 5300 | |
514.29 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Grün | 1070 | 1000 | 4 + 3 (back row + front row) | 4571163734966 | 768-4908 | 5300 | |
514.29 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Gelb | 1070 | 1000 | 4 + 3 (back row + front row) | 4571163734959 | 768-4916 | 5300 | |
733.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Dunkelgrün | 2070 | 2000 | 8+7 (back and front rows) | 4571163735031 | 768-4959 | 7500 | |
733.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Grün | 2070 | 2000 | 8+7 (back and front rows) | 4571163735024 | 768-4967 | 7500 | |
733.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Gelb | 2070 | 2000 | 8+7 (back and front rows) | 4571163735017 | 768-4975 | 7500 |
Loading...
Product Type | Schweißlicht-Abschirmung | Foot shape | Vorgefertigt | Height(mm) | 2070 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.35 | Inner frame dimension: height(mm) | 1998 | Material | Sheet: Vinyl Chloride |
Frame Diameter(mm) | 28 | Specifications | Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Width(mm)
Inner frame dimension: horizontal(mm)
Sheet quantity(sheet)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften