Curtain Type Light Shielding Screen Rail (Aluminum Frame, with Casters)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YS-12SC-KG-DG
YS-12SC-KG-G
YS-12SC-KG-Y
YS-22SC-KG-DG
YS-22SC-KG-G
YS-22SC-KG-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Width
(mm)
Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Sheet quantity
(sheet)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

517.43 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Dunkelgrün107010004 + 3 (back row + front row)4571163735000768-48605800

517.43 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Grün107010004 + 3 (back row + front row)4571163734997768-48785800

517.43 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Gelb107010004 + 3 (back row + front row)4571163734980768-48865800

739.08 €

1 13 Arbeitstage Dunkelgrün207020008+7 (back and front rows)4571163735062768-49248400

739.08 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Grün207020008+7 (back and front rows)4571163735055768-49328400

739.08 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Gelb207020008+7 (back and front rows)4571163735048768-49418400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißlicht-Abschirmung Foot shape Rollenausführung Height(mm) 2143
Thickness(mm) 0.35 Inner frame dimension: height(mm) 2071 Material Sheet: Vinyl Chloride
Frame Diameter(mm) 28 Caster Diameter(mm) 50 Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027)

Technischer Support