Teilenummer
|
---|
LF2-SP-N |
LF3-SP-N |
LF4-SP-N |
LF5-SP-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | M1 (mm) | N (mm) | d (mm) | Mass (g) | Nut mass (g) | Nut Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 0.8 | 4 | 24 | 240 | 130 | φ34.7 | ||
395.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 32 | 85.5 | 34.7 | 145.5 | 5 | 1.0 | 5 | 28 | 470 | 130 | φ34.7 | ||
524.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 6 | 1.0 | 7 | 40 | 1150 | 380 | φ45 | ||
874.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 1.0 | 9 | 54 | 2760 | 860 | φ62 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.0025 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
M1(mm)
N(mm)
d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften