Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FP3-SP-N
Teilenummer
|
---|
FP3-SP-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | M1 (mm) | N (mm) | d (mm) | Mass (g) | Nut mass (g) | Nut Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 32 | 85.5 | 34.7 | 145.5 | 5 | 1.0 | 5 | 28 | 470 | 130 | φ34.7 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NAKANE-Drehmaschine, Hochgeschwindigkeit, wasserdichte Ausführung, FP, SP, mit kaltgestanzter Mutter, die Teilenummer ist FP3-SP-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FP3-SP-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
M1(mm)
N(mm)
d(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FP2-SP-N |
FP5-SP-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | M1 (mm) | N (mm) | d (mm) | Mass (g) | Nut mass (g) | Nut Outer Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 0.8 | 4 | 24 | 240 | 130 | φ34.7 | ||
919.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 1.0 | 9 | 54 | 2760 | 860 | φ62 |