NAKANE-Drehmaschine, Lastausführung M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M80

Teilenummer
M80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,546.78 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 104 B(mm) 140 C(mm) 205.5
D(mm) 158 L(mm) 449.5 M(mm) 11.5
d(mm) 80 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.005
Mass(g) 27340

Sie befinden sich auf der Seite für NAKANE-Drehmaschine, Lastausführung M, die Teilenummer ist M80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M80.

Technischer Support