Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TL3SAET
Material | Edelstahl | Product Type | Pinzetten | Properties | Nicht magnetische Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 120 | Trusco Code | 498-2134 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Soft Touch Pin Set (Non-Magnetic Type) , die Teilenummer ist TL3SAET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL3SAET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften