Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DT-TH-811
Other | Option | Dimensions (Height H X Width W X Depth D)(mm) | 110×45×60 | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4954458302437 | Mass(g) | 141 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für DBLTACT Tool Hook, die Teilenummer ist DT-TH-811.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DT-TH-811.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften