Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DT-AKO-253
Other | Option | Color | Gold x gun metal S | Material | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Size | 5×50mm | JAN Code | 4954458162857 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für DT Aluminum Carabiner with O-Ring 5 mm, die Teilenummer ist DT-AKO-253.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DT-AKO-253.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften