Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3023.080
Teilenummer
|
---|
3023.080 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Produktart | Durchmesser Kopf (mm) | Länge Kopf (mm) | Länge komplett (mm) | Material Kopf | Material Griff | Gehäuse | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Grifflänge (mm) | Conflict Minerals free | Handgriff | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Doppelkopfhammer | 80 | 175 | 490 | Kunststoff | Eichenholz | Temperguss | TPE-mid, grau | Gummikomposition, schwarz | - | Ja | - | 2820 |
Loading...
Ausführung | Hammer | GS | ja | Konfliktmineralfrei | ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für SIMPLEX-Vorschlaghammer, mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel, die Teilenummer ist 3023.080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3023.080.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Handgriff
Ausführung
Produktart
Durchmesser Kopf(mm)
Länge Kopf(mm)
Länge komplett(mm)
Material Kopf
Material Griff
Gehäuse
Einsatz 1
Einsatz 2
Conflict Minerals free
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3001.060 |
3001.080 |
3001.082 |
3023.082 |
3027.061 |
3027.081 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Produktart | Durchmesser Kopf (mm) | Länge Kopf (mm) | Länge komplett (mm) | Material Kopf | Material Griff | Gehäuse | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Grifflänge (mm) | Conflict Minerals free | Handgriff | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Einhandhammer | 60 | 145 | 405 | Kunststoff | Eichenholz | Stahlguss | TPE-soft, blau | TPE-soft, blau | - | - | - | - | |||
84.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Einhandhammer | 80 | 175 | 490 | Kunststoff | Eichenholz | Temperguss | - | - | TPE-soft, blau | Ja | - | 2775 | |||
84.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Einhandhammer | 80 | 175 | 325 | Kunststoff | Eichenholz | Temperguss | - | - | TPE-soft, blau | Ja | extra kurz | 2675 | |||
77.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Doppelkopfhammer | 80 | 175 | 325 | Kunststoff | Eichenholz | Temperguss | TPE-mid, grau | Gummikomposition, schwarz | - | Ja | extra kurz | 2725 | |||
64.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Doppelkopfhammer | 60 | 150 | 700 | Kunststoff | Hickoryholz | Temperguss | Gummikomposition, schwarz | Superplastik, weiß | - | Ja | - | 1810 | |||
116.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Doppelkopfhammer | 80 | 175 | 800 | Kunststoff | Hickoryholz | Stahlguss | Kompositgummi, schwarz | Superplastik, weiß | - | - | - | - |