Hersteller-Teilenummer: 3708.081
Marke: HALDER
Preis: 179.55 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Produktart: -
Material Kopf: -
Einsatz 1: Nylon, weiß
Einsatz 2: Nylon, weiß
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3708.081
Durchmesser Kopf(mm) | 80 | Länge Kopf(mm) | 175 | Länge komplett(mm) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Material Griff | Glasfaser | Ausführung | Hammer | Gehäuse | verstärkter Stahlguss, schwarz |
GS | ja | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für SIMPLEX-Vorschlaghammer, mit verstärktem Stahlgussgehäuse und Fiberglasstiel, die Teilenummer ist 3708.081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3708.081.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktart
Material Kopf
Ausführung
Einsatz 1
Einsatz 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3707.081 |
3709.081 |
3727.081 |
3728.081 |
3729.081 |
3778.081 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Produktart | Material Kopf | Einsatz 1 | Einsatz 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | Superplastik, weiß | Superplastik, weiß | |||
194.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Doppelkopfhammer | Sonstige | Weichmetall, silber | Weichmetall, silber | |||
161.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | Kompositgummi, schwarz | Superplastik, weiß | |||
161.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | Kompositgummi, schwarz | Nylon, weiß | |||
168.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | Kompositgummi, schwarz | Weichmetall, silber | |||
178.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | Superplastik, weiß | Nylon, weiß |