Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22360.0010 |
22360.0012 |
22360.0020 |
22360.0022 |
22360.0030 |
22360.0032 |
22360.0040 |
22360.0042 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 Größenbereich (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Aufnahmebohrung (mm) | Spannkraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 7 | 38 | 17.5 | 0 - 5 | 5 | 30.2 | 11 | 3 | 6 | 16 | |||
28.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 38 | 17.5 | 5 - 10 | 5 | 30.2 | 11 | 3 | 6 | 18 | |||
29.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.5 | 38 | 17.5 | 0 - 5 | 6.5 | 30.2 | 11 | 3 | 8 | 16 | |||
29.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 9.5 | 38 | 17.5 | 5 - 10 | 6.5 | 30.2 | 11 | 3 | 8 | 18 | |||
34.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 47 | 23 | 0 - 5 | 8.7 | 36 | 11 | 4 | 10 | 21 | |||
34.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 47 | 23 | 5 - 10 | 8.7 | 36 | 11 | 4 | 10 | 23 | |||
35.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 47 | 23 | 0 - 5 | 9.4 | 36 | 13.5 | 4 | 12 | 21 | |||
35.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 47 | 23 | 5 - 10 | 9.4 | 36 | 13.5 | 4 | 12 | 23 |
Loading...
REACH-konform | ja | Konfliktmineralfrei | ja | Betriebstemperatur max.(℃) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur min.(℃) | -30 | Werkstoff | Rostfreier Stahl 1.4305 | Feder | Rostfreier Stahl |
Griff | Thermplast PA 6, grau | Griffausführung | Ergonomischer Griff (nur für Steckbolzen) | Produktfilter | Rostfreier Stahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1 Größenbereich(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Aufnahmebohrung(mm)
Spannkraft(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften